Philips MASTER VALUE LED-spot PAR

De ideale oplossing voor spotverlichting

Producten

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
8719514443204
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
8719514443228
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
8719514443242

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

Voordelen

  • Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen

  • Lage onderhoudskosten

Kenmerken

  • Dimbaar bereik

  • Licht zonder UV en IR voor minder warmte en bescherming van warmtegevoelige voorwerpen

Toepassingen

  • Horeca: hotelkamers, gangen, entrees, receptieruimte, restaurants, bars, cafés
  • Woningen: woonkamer, vestibule, gang en slaapkamers.
  • Detailhandel: winkels, paskamers, vitrinekasten, etalages

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED-spot PAR nl_BE pdf 363.4 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER VALUE LED-spot PAR
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER VALUE LED-spot PAR
Meerdere materialen - Software Plugins