Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514443044
Volledige bestelcode: 871951444304400

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003485702 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 173.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003485702 nl_BE pdf 290.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003485702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003485702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D IES 7.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB