Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 2700 K, 740 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 2700 K, 740 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 77 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514443204
Volledige bestelcode: 871951444320400

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003485402 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 173.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003485402 nl_BE pdf 302.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003485402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003485402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-927-PAR30S-25D-929003485402 pdf 644.4 kB