Philips MASTER Value LEDbulb

Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

Producten

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
8719514347847
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
8719514347861
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
8719514347885
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
8719514347908
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
8719514347922
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
8719514347946

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Voordelen

  • Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving

  • perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking

Toepassingen

  • Thuis
  • Hotels, cafés, restaurants

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER Value LEDbulb nl_BE pdf 474.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER Value LEDbulb
Meerdere materialen - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 16.8 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER Value LEDbulb
Meerdere materialen - Software Plugins