Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514347861
Volledige bestelcode: 871951434786100

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003057702 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 186.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003057702 nl_BE pdf 582.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003057702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003057702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB