Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514347847
Volledige bestelcode: 871951434784700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003057502 pdf 67.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 185.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003057502 nl_BE pdf 594.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003057502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003057502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB