Philips Corepro High Lumen LEDbulb

Voor dagelijkse verlichting bieden CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen een uitstekende lichtkwaliteit

Producten

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
8719514347441
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
8719514346499
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
8719514346536
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
8719514346550
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
8719514346574
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
8719514346611
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
8719514346635
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
8719514346659

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met een klassieke vormgeving combineren deze CorePro LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen met een hoog aantal lumen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen leveren een uitstekende lichtkwaliteit. Energiebesparende LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Voordelen

  • Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp

  • Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Klassieke vormgeving

  • Hoge lumenopbrengst

Toepassingen

  • Thuis
  • Magazijnen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Corepro High Lumen LEDbulb nl_BE pdf 298.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Corepro High Lumen LEDbulb
Meerdere materialen - Visuals
Video
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Corepro High Lumen LEDbulb
Meerdere materialen - Software Plugins