Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514346659
Volledige bestelcode: 871951434665900

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002372802 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002372802 nl_BE pdf 571.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002372802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002372802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB