Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514346536
Volledige bestelcode: 871951434653600

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002371802 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002371802 nl_BE pdf 564.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002371802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002371802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G IES 3.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB