België - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8719514449497
Volledige bestelcode: 871951444949700

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003013002 pdf 66.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003013082 nl_BE pdf 553.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003013082_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003013082_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB