Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8719514449398
Volledige bestelcode: 871951444939800

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003012182 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003012182 nl_BE pdf 581.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003012182_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003012182_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB