België - Nederlands

Philips CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Plastic

Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen, de betaalbare oplossing voor LEDkaarslampen en kogellampen

Producten

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
8719514312401
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
8719514312425
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
8719514312449
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
8719514312500
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
8719514312548
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
8719514312586
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
8719514312623
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
8719514312647

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Voordelen

  • Compatibel met vele transformatoren

  • Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen

Kenmerken

  • Eenvoudige retrofit

  • Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.

Toepassingen

  • Hotels, restaurants, bars, cafés, museums, winkels
  • Lobby’s, receptieruimten, exposities

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Plastic nl_BE pdf 353.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Plastic
Meerdere materialen

Lichttechnische files

Family-IES-CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Plastic
Meerdere materialen