Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514312449
Volledige bestelcode: 871951431244900

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 506.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002967102 nl_BE pdf 293.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002967102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB