Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514312500
Volledige bestelcode: 871951431250000

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002968402 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 409.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002968402 nl_BE pdf 558.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002968402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002968402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB