België - Nederlands

Philips TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH)

Een eenvoudige, directe retrofit LED-oplossing voor de vervanging van hooghangende HID-lampen met MASTER - LED HID HPI voor detailhandel en industrie

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay Universal-lampen bieden een snelle en rendabele oplossing voor het vervangen van HID-lampen in hooghangende toepassingen. De MASTER - LED HID HPI UN-oplossingen bieden de voordelen van LED, zoals een hoog energierendement en een lange levensduur in een retrofitoplossing. MASTER – LED HID HPI UN-lampen zijn zo ontworpen dat ze HID-lampen eenvoudig kunnen vervangen zonder dat je de armaturen of VSA hoeft te vervangen. De MASTER – LED HID HPI UN-lamp is zelfs compatibel met elektromagnetische VSA's van zowel 250 W als 400 W, waardoor retrofitting maximaal haalbaar is. De intelligente ontsteker elimineert ontstekerstoringen of doorlopende ontsteking, die kan resulteren in oververhitting en elektromagnetische interferentie. Meerdere bundelhoekopties en een hogere kleurweergave-index verbeteren de lichtverdeling in medium en hooghangende toepassingen en creëren tegelijkertijd een comfortabele, veilige en productiviteitsbevorderende omgeving.

Voordelen

  • Retrofit: bestaande armaturen hoeven niet opnieuw te worden bedraad

  • Betere lichtopbrengst en verdeling in vergelijking met traditionele HID-lampen

Kenmerken

  • Zeer energiezuinige lampen

  • Lange levensduur: 50.000 uur

Toepassingen

  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Productie
  • Winkels

Waarschuwingen en veiligheid

  • Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH) nl_BE pdf 228.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH)
Meerdere materialen - Visuals
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 18.1 MB

Lichttechnische files

Family-IES-TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH)
Meerdere materialen - Software Plugins