België - Nederlands

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Productomschrijving

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hr, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718699753733
Volledige bestelcode: 871869975373300

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED Highbay
Meetreferentie van lichtstroom
Wide Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 254.7 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002351002 nl_BE pdf 608.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002351002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB