België - Nederlands

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Productomschrijving

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ontsteker en condensator mogen niet worden verwijderd)/netspanning, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hr, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718699753696
Volledige bestelcode: 871869975369600

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED Highbay
Meetreferentie van lichtstroom
Wide Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 255.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002350802 nl_BE pdf 602.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002350802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002350802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB