Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169275270
Volledige bestelcode: 872016927527000

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 169.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003734702 nl_BE pdf 647.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003734702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003734702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB