Philips MASTER LED-buis InstantFit HF T5

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Voordelen

  • Krachtige prestaties, die een oplossing bieden voor elke toepassing

  • Ongeëvenaarde besparingen met een lager energieverbruik en langere levensduur

Kenmerken

  • Renovatievervanger voor bestaande T5-lampen met VSA's met een hoge frequentie

  • Compatibel met een brede reeks voorschakelapparaten

Toepassingen

  • Kantoor
  • Scholen
  • Winkels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LED-buis InstantFit HF T5 nl_BE pdf 288.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LED-buis InstantFit HF T5
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LED-buis InstantFit HF T5
Meerdere materialen - Software Plugins