Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestelcode: 8718696743355
Volledige bestelcode: 871869674335500

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001391301 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 163.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001391302 nl_BE pdf 351.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001391302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001391302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 ies 2.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB