Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestelcode: 8718696743317
Volledige bestelcode: 871869674331700

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001391101 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 157.6 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001391102 nl_BE pdf 502.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001391102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001391102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 ies 2.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB