Philips CorePro LED-buis InstantFit HF T5

Voor je dagelijkse verlichtingstaken

Producten

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
8720169295407
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
8720169295421
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
8720169295445
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
8720169295469
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
8720169295483
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
8720169295506
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
8720169295520
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
8720169295544

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De CorePro LEDtube InstantFit HF T5 vormt de snelle en makkelijke manier om T5-fluorescentielampen te vervangen, met een snelle terugverdientijd. Dit product is ontworpen met toonaangevende VSA-compatibiliteit en is ideaal voor je dagelijkse verlichting. De installatie is eenvoudig en snel en je energie-efficiëntie verbetert direct. De lampen gaan langer mee dan de traditionele T5.

Voordelen

  • Eenvoudige, snelle, plug-and-play retrofit van traditionele T5

  • Onmiddellijke energiebesparingen tot 50%

Kenmerken

  • Retrofit oplossing met lange levensduur van 15.000 uur

  • Tot 60% energiebesparing

Toepassingen

  • Kantoor, school
  • Winkels
  • Industrie, magazijn

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CorePro LED-buis InstantFit HF T5 nl_BE pdf 243.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CorePro LED-buis InstantFit HF T5
Meerdere materialen - Visuals
Video
02 Installation guide Philips LEDtube based on High Frequency Electronic ballast HF HQ1 mp4 8.7 MB
Video
Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 Video 45sec 2024 mp4 43.6 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CorePro LED-buis InstantFit HF T5
Meerdere materialen - Software Plugins