Philips Integrade

De vierde generatie InteGrade LED-modules voor luifel-, deur- en schapverlichting

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
703
3000
102
92
503
3000
113
93
1.006
3000
113
93
939
3000
120
92
252
3000
106
92
1.011
3000
106
92
2.021
3000
106
92
2.151
3000
98
93

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met de vierde generatie InteGrade LED-modules voor een overkapping of de verlichting van deuren en schappen heb je keus uit:. Standaardkleuren voor maximale energiebesparingen 3000, 3500, 4000, 5600, 6500K en WarmWhiteRed (WWR). Hoogwaardig wit voor de ultieme productuitstraling (3000 en 4000K). Hoge lichtstroom voor extreme productzichtbaarheid, InteGrade-modules zijn verkrijgbaar in het type 'visie' met een hoge lichtopbrengst en het prijsbewuste type 'waarde'.

Voordelen

  • Diverse opties van typen met hoge output ‘visie’ en kostenbewuste ‘waarde’-types.

  • Verbeter de zichtbaarheid van producten en draag bij aan de winkelervaring.

Kenmerken

  • CCTs: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Meat en WWR.

  • CRI tot 93

Toepassingen

  • Schap-, luifel- en deurverlichting

Downloads