Philips CertaFlux

De laagste integrale verlichtingskosten.

Producten

Product Vergelijken
550
3000
120
80
370
3500
120
80
740
3500
120
80
413
3300
90
-
555
3300
90
-
1.155
3000
120
80
1.155
4000
120
80
1.090
3300
85
-

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het CertaFlux RDL-portfolio heeft drie belangrijke voordelen. Ten eerste biedt het de juiste lichtkwaliteit tegen een betaalbare initiële prijs. Ten tweede zorgen de geoptimaliseerde lengtes voor standaardtoepassingen, samen met de plug-and-play eenvoud, voor een snelle en eenvoudige montage. Ten derde is hij dankzij een betrouwbare levensduur van 50.000 uur vrijwel onderhoudsvrij. Je profiteert dus van lage eigendomskosten met een snelle terugverdientijd.

Voordelen

  • Betaalbare initiële prijs

  • Gelijkmatige straal

Kenmerken

  • CRI tot 85

  • Tot 120 lm/w

Toepassingen

  • Koeler en plank

Downloads