Philips TTX LED Industry 4MX400, Trunking light panel, 32.5 W, L1474 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Zeer brede bundel, Helder, Wit, IP20
4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH
Productomschrijving
Trunking light panel, L1474 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Zeer brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling
Specificaties
- Type lichtbron
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- VSA
- -
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar