België - Nederlands

Philips TTX LED Industry 4MX400

Maxos LED units voor Maxos en TTX400 – lichtlijnen: energiezuinig en zeer snel te monteren.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 grote energiebesparingen, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. De minimalistische Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 omvatten middenvermogen LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard TTX400-draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En er zijn nog meer voordelen: ons upgradebaar LED-engineplatform maakt van de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 een echte toekomstbestendige oplossing.

Voordelen

  • Substantiële energiebesparingen met een beperkte investering

  • Comfortabel licht, lange levensduur

Kenmerken

  • Middenvermogen LED-printplaten; uitwisselbare LED-unit

  • LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)

Toepassingen

  • Industrie
  • Magazijnen
  • Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronicawinkels, showrooms

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TTX LED Industry 4MX400 nl_BE pdf 448.0 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 497.8 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 464.5 kB
Brochure
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TTX LED Industry 4MX400
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-TTX LED Industry 4MX400
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos LED Retrofit 4MX400 Ref 910629167326.pdf pdf 661.4 kB