België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Asymmetrische spiegel, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10000 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Asymmetrische spiegel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870763
Volledige bestelcode: 872016988918700

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870763 nl_BE pdf 336.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870763_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870763_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925870763 ZIP
DIAlux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT