België - Nederlands

Philips Maxos fusion

Philips Maxos fusion - Efficiente oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Voordelen

  • De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficient zijn.

  • Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).

Kenmerken

  • Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.

  • Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.

Toepassingen

  • Detailhandel, supermarkten, modewinkels
  • Fabriekshallen/ruimten
  • Magazijnen/distributiecentra

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Maxos fusion nl_BE pdf 833.1 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 610.2 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 616.0 kB
Brochure
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Maxos fusion
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Revit-bestand
Maxos fusion zip 11.0 MB
Revit-bestand
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Maxos fusion
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB