Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit
LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE
Productomschrijving
Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle