Philips Maxos fusion, 71 W, L2276 mm, 10400 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit
LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE
Productomschrijving
L2276 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 10400 lm, 71 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar