Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE
Productomschrijving
Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar