België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Smalle bundel, Wit, IP20

LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925868965
Volledige bestelcode: 871951473771600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868965 nl_BE pdf 339.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868965_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868965_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925868965 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE LDT