Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP20
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE
Productomschrijving
Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar