België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA

Productomschrijving

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925867855
Volledige bestelcode: 871951415038600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867855 nl_BE pdf 278.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867855_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867855_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925867855 ZIP
DIAlux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT