België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Dubbel asymmetrische optiek 45°, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA

Productomschrijving

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Dubbel asymmetrische optiek 45°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925867813
Volledige bestelcode: 871951414502300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867813 nl_BE pdf 280.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867813_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867813_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA IES
Revit-bestand
LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA 910925867813 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA LDT