Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 3000 K, DALI, Dubbel asymmetrische optiek 45°, Met structuur, Wit, IP20
LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA
Productomschrijving
Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 12300 lm, 68 W, 172 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Dubbel asymmetrische optiek 45°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar