Philips Ledinaire paneel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
Productomschrijving
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Bundelhoek 120°, Microprismatische lens, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel