België - Nederlands

Philips Ledinaire paneel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 911401877285
Volledige bestelcode: 872016951672499

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401877285 nl_BE pdf 386.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401877285_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401877285_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC zip 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC zip 2.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU W60L60 OC SC 911401877285 pdf 624.3 kB