Philips Ledinaire paneel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
Productomschrijving
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, UGR19, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 x 0,75 mm², Vrije kabeluiteinden/draden
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Nee
- Waardeschaal Goed
- Garantieperiode 5 jaar