Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, Zilver
ST762T 49S/PW930 PSU SI
Productomschrijving
Track flood (double), Aluminium, Zilver, Voedingsunit (aan/uit), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar