Philips StoreFlow

StoreFlow: een nieuw concept in contrastrijke gangpadverlichting

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips StoreFlow is ontworpen om een optimaal lichteffect te bieden voor de verlichting van schappen en gangpaden, waardoor retailers een aantrekkelijke sfeer kunnen creëren in hun winkels. Het natuurlijke ontwerp van de armatuur gaat mooi op in de winkelomgeving. Tegelijkertijd vermindert de indirecte PerfectAccent optiek de verblinding en is deze geschikt voor een energiezuinige verlichtingsinstallatie. Door biologisch plastic te gebruiken en het onderhoud van de LED-lamp, driver en optiek zeer eenvoudig te maken, heeft StoreFlow een lagere CO2-voetafdruk en voldoet deze aan de eisen voor een circulair product. Deze hoge hoge contrast verlichting is verkrijgbaar met enkele spots (ST761T) en is ideaal voor de randgebieden van een winkel. Ook is er een uitvoering met dubbele spots (ST762T), die perfect is voor het verlichten van gangpaden en de centrale delen van de winkel.

Voordelen

  • Het optimale lichteffect voor schappen en gangpaden: producten in de schappen vallen op oogniveau op, zelfs wanneer alle schappen evenveel licht krijgen, er valt geen onnodig licht op de vloer

  • Voorkomt afleidingen bij de klant dankzij de indirecte PerfectAccent optiek om verblinding te verminderen

Kenmerken

  • 340 graden rotatie en +/- 15 graden kantelen (met hoekindicator) voor een perfecte, consistente richting van het licht

  • Configuraties met enkele en dubbele spots maken het mogelijk om zowel de randgebieden van de winkel als de algemene gangpaden in het midden van de winkel te verlichten.

Toepassingen

  • Buurtwinkels
  • Supermarkten en hypermarkten
  • Grote winkeloppervlakken

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet StoreFlow nl_BE pdf 916.9 kB
Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-StoreFlow
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-StoreFlow
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB