Productomschrijving
Track flood (double), Aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail