België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8720169590335
Volledige bestelcode: 872016959033500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104537 nl_BE pdf 229.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104537_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104537_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 IES
Revit-bestand
ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 910505104537 ZIP
DIAlux
ULD File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 LDT