België - Nederlands

Philips LuxSpace 2 Vierkant DN572B, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, VLC, IP20

DN572B LED24S/830UE DIA-VLC-E C WH

Productomschrijving

Downlight, 200x200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, zichtbaar licht communicatie, 2400 lm, 14.4 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505100953
Volledige bestelcode: 871869997082600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100953 nl_BE pdf 506.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100953_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505100953_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - DN572B LED24S/830UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-bestand
Revit file - DN572BI - 910505100953 ZIP
DIAlux
ULD File - DN572B LED24S/830UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/830UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/830UE DIA-VLC-E C WH LDT