België - Nederlands

Philips LuxSpace 2 Vierkant DN572B

LuxSpace, vierkant, inbouw – hoog rendement, visueel comfort en stijlvol ontwerp

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun exploitatiekosten (energie, enz.), maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiëntie, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

Voordelen

  • Best-in-class rendement

  • Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort

Kenmerken

  • Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit

  • Randkleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL 9010), grijs, zwart (RAL 9004) als standaard (elke andere RAL-kleur mogelijk op aanvraag)

Toepassingen

  • Kantoren
  • Detailhandel
  • Ziekenhuizen
  • Hotels
  • Luchthavens

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet LuxSpace 2 Vierkant DN572B nl_BE pdf 285.1 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 532.4 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 674.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-LuxSpace 2 Vierkant DN572B
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
LuxSpace square, recessed zip 7.8 MB

Lichttechnische files

Family-IES-LuxSpace 2 Vierkant DN572B
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips LuxSpace2 Square DN572B Ref 910505100948.pdf pdf 658.5 kB