België - Nederlands

Philips LuxSpace 2 Vierkant DN572B, UltraEfficient, 10.8 W, 200x200 mm, 2400 lm, 3000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN572B LED24S/830UE PSU-E C WH

Productomschrijving

200x200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2400 lm, 10.8 W, 164 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505100951
Volledige bestelcode: 871869997080200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified