België - Nederlands

Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C BK

Productomschrijving

Downlight, Kunststof, Wit, Hangend, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169837751
Volledige bestelcode: 872016983775100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Opbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104885 nl_BE pdf 207.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104885_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104885_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK IES
DIAlux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK LDT