Philips LuxSpace Compact, surface & suspended

Philips LuxSpace Compact, opbouw & pendel: UltraEfficient , stijlvol, en perfect voor hoge plafonds

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips LuxSpace is ontworpen om de perfecte combinatie van efficiëntie, hoog visueel comfort en stijlvol design te bieden zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties. LuxSpace biedt een lange levensduur en een efficiëntie tot 185 lm/W, samen met een uitstekende kleurweergave en lichtverdeling die een grote invloed hebben op de visuele en niet-visuele effecten van licht op de gezondheid en het welzijn van de mens. De LuxSpace downlightfamilie biedt een ruime keuze aan opties om de gewenste sfeer te creëren en het comfort van de gebruiker te ondersteunen, ongeacht de toepassing.

Voordelen

  • Eersteklas rendement tot 185 lm/W

  • Vriendelijk, natuurlijk licht garandeert visueel comfort

Kenmerken

  • Opbouw (DN610C) en pendel (DN610P)

  • Keuze uit vijf optieken: hoogglans, vervaagde lijnen, mat, wit en zwart

Toepassingen

  • Kantoren
  • Winkels
  • Ziekenhuizen en zorgcentra
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Luchthavens
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Atriums

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, surface & suspended nl_BE pdf 636.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-LuxSpace Compact, surface & suspended
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-LuxSpace Compact, surface & suspended
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB
Milieuproductverklaring
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB