België - Nederlands

Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19

DN610C 20S/840UE PSU-E C BK

Productomschrijving

downlight, Kunststof, Wit, Opbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104879
Volledige bestelcode: 872016983769000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Montage
    Opbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product