Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Opaal
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO
Productomschrijving
downlight, Kunststof, Wit, Opbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Opaal, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Montage Opbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar